Ersatzteil, NRVA 50; NRVA 40, Verdichtungsfeder
020-2327
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: NRVA 50; NRVA 40, Typenbezeichnung: Verdichtungsfeder
020-2327
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | NRVA 40NRVA 50 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | 0.3 bar |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Kältemittel | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Pressure spring 0.30 bar NRVA 40/50 |
| Menge je Verpackungseinheit | 16 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Check valve spare parts |
| Produktname | Spring |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Verdichtungsfeder |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.03 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.002 Kilogramm |
| Volume | 0.211 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422028680 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |