Danfoss logo
Spare part - Packing

Ersatzteil, NRVA 32; NRVA 25, Verdichtungsfeder

020-2317

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: NRVA 32; NRVA 25, Typenbezeichnung: Verdichtungsfeder

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktNRVA 25NRVA 32
Engesetzt für Produkt Komm.0.3 bar
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FM quality mark (EF021905)FALSE
Height (EF000040)49
KältemittelR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
LPCB quality mark (EF021909)FALSE
Material DescriptionPressure Spring 0.30 bar NRVA 25/32
Eigenschaften
Wert
Material quality (EF001257)Other
Menge je Verpackungseinheit16 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeCheck valve spare parts
ProduktnameSpring
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Surface protection (EF000139)Other
TypenbezeichnungVerdichtungsfeder
UL quality mark (EF021907)FALSE
ULC quality mark (EF021908)FALSE
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.018 Kilogramm
Nettogewicht0.004 Kilogramm
Volume0.209 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422010432
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm