Ersatzteil, NRVA 25-32, Feder
020-2138
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: NRVA 25-32, Typenbezeichnung: Feder
020-2138
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | NRVA 25-32 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | Pressure Spring 0.12 bar NRVA 25/32 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 16 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Check valve spare parts |
| Produktname | Spring |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Feder |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.014 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.003 Kilogram |
| Volume | 0.198 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422032755 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |