Ersatzteil, NRVA 50 20; NRVA 40, Ventilsitz
020-2129
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: NRVA 50 20; NRVA 40, Typenbezeichnung: Ventilsitz
020-2129
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | NRVA 40NRVA 50 20 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | VALVESEAT NRVA 40/50 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 16 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Check valve spare parts |
| Produktname | Valve seat |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Ventilsitz |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.142 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.14 Kilogramm |
| Volume | 0.315 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422140450 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |