Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB017-436766

Allgemeines Zubehör, Tauchhülse

017-436766

Typenbezeichnung: Tauchhülse, Eingesetzt für Produkt: RT; KP; AVTA, Tauchhülsenlänge min. [mm]: 182, Saugstutzen Anschlussgr. Typ: G, Saugstutzen Anschlussgröße [in]: 1/2, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 10

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktAVTAKPRT
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Ext. Durchmesser Tauchhülsen [mm]11.0 mm
Int. Durchmesser Tauchhülsen [mm]9.5 mm
Material DescriptionTauchrohr, Messing, L=180 mm, G1/2" A
Material quality (EF001257)Other
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeAllgemeines Zubehör
ProduktnameTauchhülse
ProdukttypZubehör
Eigenschaften
Wert
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Saugstutzen Anschlussgr. TypG
Saugstutzen Anschlussgröße [in]1/2
Saugstutzen int./ext.Male
SCIP-Dossier Nr.c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35
SCIP-Dossier ProduktnameRT Accessories -3
Standard Saugstutzen Anschlussgr.ISO 228-1
Tauchhülsen-Anschlusslänge [mm]22 mm
Tauchhülsenlänge [in]7 3/16 in
Tauchhülsenlänge min. [mm]182 mm
Teile inkl.Dichtungssatz
TypenbezeichnungTauchhülse
VerpackungseinheitMulti-Pack
Werkstoff TauchhülseMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.122 Kilogramm
Nettogewicht0.114 Kilogramm
Volume0.227 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428021005
Proposition 65Cancer