Ersatzteil, WVS 100; WVTS 100, Feder
016D0579
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: WVS 100; WVTS 100, Typenbezeichnung: Feder, Feder für Wasserregelventil
016D0579
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | WVS 100WVTS 100 |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Funktion | Für Delta p=1-10 bar |
| Material Description | Spring for WVS/WVTS 1-10 bar |
| Menge je Verpackungseinheit | 72 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Ersatzteile Wasserventile |
| Produktname | Feder für Wasserregelventil |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| SCIP-Dossier Produktname | WVS/WVTS |
| Typenbezeichnung | Feder |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Weitere Informationen | Optional Servofeder |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.052 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.049 Kilogramm |
| Volume | 0.031 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422053019 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |