Danfoss logo
Seal cap B2-6 (10mm) I/300_011L4017

Ersatzteil, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Dichtung

011L4017

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Typenbezeichnung: Dichtung, Dichtung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussgrößeB2-6
Anschlussgröße [in]3/8 in
Anschlussgröße [mm]10 mm
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktFSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionSeal cap B2-6 (10mm) I/300
Material SpezifikationKupfer
Menge je Verpackungseinheit300 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeAllgemeine Ersatzteile
ProduktnameDichtung
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungDichtung
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.52 Gramm
Nettogewicht0.499 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.001 Liter
EAN/UPC5702422053804