Danfoss logo
Seal cap_011L4016

Ersatzteil, FSA 33; FSA 36m; FSA 26m; FSA 412m; FSA 516m; FSA 310m; FSA 32; FSA 44; FSA 618m; FSA 66; FSA 22, Dichtung

011L4016

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: FSA 33; FSA 36m; FSA 26m; FSA 412m; FSA 516m; FSA 310m; FSA 32; FSA 44; FSA 618m; FSA 66; FSA 22, Typenbezeichnung: Dichtung, Dichtung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussgrößeB2-4
Anschlussgröße [in]1/4 in
Anschlussgröße [mm]6 mm
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktFSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionSeal cap
Material SpezifikationKupfer
Menge je Verpackungseinheit300 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeAllgemeine Ersatzteile
ProduktnameDichtung
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungDichtung
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.28 Gramm
Nettogewicht0.083 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.001 Liter
EAN/UPC5702422038290