Ersatzteil, FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Verschlusskappe
011L4015
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Typenbezeichnung: Verschlusskappe, Verschlusskappe
011L4015
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße | B1-12 |
| Anschlussgröße [in] | 3/4 in |
| Anschlussgröße [mm] | 18 mm |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2 |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Material Description | Seal cap |
| Material Spezifikation | Kupfer |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 100 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Allgemeine Ersatzteile |
| Produktname | Verschlusskappe |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP-Dossier Produktname | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Typenbezeichnung | Verschlusskappe |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.004 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.002 Kilogramm |
| Volume | 0.003 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422030478 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |