Danfoss logo
Seal cap_011L4011

Ersatzteil, FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Verschlusskappe

011L4011

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Typenbezeichnung: Verschlusskappe, Verschlusskappe

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussgrößeB1-4
Anschlussgröße [in]1/4 in
Anschlussgröße [mm]6 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktFSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Material DescriptionSeal cap
Material SpezifikationKupfer
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit500 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeAllgemeine Ersatzteile
ProduktnameVerschlusskappe
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-Dossier ProduktnameTU/TC - Thermostatic expansion valve
TypenbezeichnungVerschlusskappe
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht344 Milligramm
Nettogewicht343 Milligramm
Volume0.358 Milliliter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422031475
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm