Danfoss logo
Flare nuts for T 2/TE 2 in different sizes

Ersatzteil, T 2; TE 5; TE 2, Bördelmutter

011L1201

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: T 2; TE 5; TE 2, Typenbezeichnung: Bördelmutter

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussgrößeNS 4- 4
Anschlussgröße [in]1/4 in
Anschlussgröße [mm]6 mm
BeschichtungNi
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktT 2TE 2TE 5
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Material DescriptionFlare Nut I/10
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeTXV spare parts
ProduktnameFlare nut
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP-Dossier ProduktnameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
TypenbezeichnungBördelmutter
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.016 Kilogramm
Nettogewicht0.016 Kilogramm
Volume0.006 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422002567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm