Danfoss logo
Flare nut for T 2/TE 2 valves

Ersatzteil, TE 5, Bördelmutter

011L1167

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: TE 5, Typenbezeichnung: Bördelmutter

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussgrößeNS 4- 10M
Anschlussgröße [in]5/8 in
Anschlussgröße [mm]16 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktTE 5
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Material DescriptionFlare Nut I/10
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeTXV spare parts
ProduktnameFlare nut
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP-Dossier ProduktnameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
TypenbezeichnungBördelmutter
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.054 Kilogramm
Nettogewicht0.054 Kilogramm
Volume0.022 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422029434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm