Ersatzteil, T 2; TE 2, Bördelmutter
011L1105
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: T 2; TE 2, Typenbezeichnung: Bördelmutter
011L1105
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße | NS 4- 12 |
| Anschlussgröße [in] | 3/4 in |
| Anschlussgröße [mm] | 18 mm |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | T 2TE 2 |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Material Description | Flare Nut I/10 |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | TXV spare parts |
| Produktname | Flare nut |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP-Dossier Produktname | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Typenbezeichnung | Bördelmutter |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.139 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.136 Kilogram |
| Volume | 0.053 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422029274 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |