Danfoss logo
Flare nuts for T 2/TE 2 in different sizes

Ersatzteil, TE 5, Bördelmutter

011L1103

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: TE 5, Typenbezeichnung: Bördelmutter

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussgrößeNS 4- 8
Anschlussgröße [in]1/2 in
Anschlussgröße [mm]12 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktTE 5
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Material DescriptionFlare Nut I/10
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeTXV spare parts
ProduktnameFlare nut
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP-Dossier ProduktnameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
TypenbezeichnungBördelmutter
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.042 Kilogramm
Nettogewicht0.042 Kilogramm
Volume0.015 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422013945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm