Ersatzteil, GBCH 28s-35s; GBC E 28s-35s; GBC 25s-35s, Verschlusskappe
009L7211
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: GBCH 28s-35s; GBC E 28s-35s; GBC 25s-35s, Typenbezeichnung: Verschlusskappe, Verschlusskappe
009L7211
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | GBC 25s-35sGBC E 28s-35sGBCH 28s-35s |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Material Description | Seal Cap Kit - GBC25-35s I/3 |
| Menge je Verpackungseinheit | 3 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | BM/GBC valve spare parts |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktname | Verschlusskappe |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schlüsselweite [mm] | 31 mm |
| SCIP-Dossier Nr. | b79fdd8d-0fef-4692-8490-a10bb53c91c3 |
| SCIP-Dossier Produktname | GBC Seal Cap Kit 6-79s |
| Typenbezeichnung | Verschlusskappe |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.055 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.05 Kilogram |
| Volume | 0.028 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428520089 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |