Danfoss logo
Alumnium Cap,GBC

Ersatzteil, Verschlusskappe

009L5210

Produkttyp: Ersatzteil, Typenbezeichnung: Verschlusskappe, Verschlusskappe

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktGBC 90bar V3 16s-22s
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Material DescriptionSeal Cap Kit GBC 90bar 16-22s I/4
Menge je Verpackungseinheit4 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeBM/GBC valve spare parts
ProduktnameVerschlusskappe
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schlüsselweite [mm]21 mm
TypenbezeichnungVerschlusskappe
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.013 Kilogramm
Nettogewicht0.011 Kilogramm
Volume0.01 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162732250
Proposition 65No significant risk