Reparaturkit, Schraubenschlüssel
009G7512
Typenbezeichnung: Schraubenschlüssel, Eingesetzt für Produkt: GBC38s-79s
009G7512
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | GBC38s-79s |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Material Description | Seal Cap Kit - GBC38-79s |
| Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | BM/GBC valve spare parts |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktname | Reparatursatz |
| Produkttyp | Reparaturkit |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schlüsselweite [mm] | 42 mm |
| SCIP-Dossier Nr. | 6bbe5cee-ec0e-4ac9-9b09-52ab36ed293b |
| SCIP-Dossier Produktname | Seal Cap Kit - GBC38-79s |
| Typenbezeichnung | Schraubenschlüssel |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.093 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.092 Kilogramm |
| Volume | 0.052 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428435499 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |