Ersatzteil, BV 1-2, Reparatursatz DN10/15
006-1273
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: BV 1-2, Typenbezeichnung: Reparatursatz DN10/15
006-1273
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | BV 1-2 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | Repair kit - DN10/15 |
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Block valve spare parts |
| Produktname | Reparatursatz |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Typenbezeichnung | Reparatursatz DN10/15 |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.076 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.05 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.198 Liter |
| EAN/UPC | 5702428232029 |