Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Brass

Flansch, 22 mm, Löten

006-1158

Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.22, Material Spezifikation: Messing, Eingesetzt für Produkt: FA 15

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]7/8 in
Anschlussgröße [mm]22 mm
AnschlusstypLöten
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktFA 15
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Flansch Vers.1.1
FlanschformOval
FlanschversionKerbeNut
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionFlange set 7/8 in Soldering (FA15)
Material SpezifikationMessing
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnameFlange set
ProdukttypFlansch
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussASME B 16.22
Stehbolzen Abm.M12 x 127 mm
Teile inkl.2 Flansche2 Dichtungen2 Stehbolzen4 Muttern
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.782 Kilogramm
Nettogewicht0.76 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.825 Liter
EAN/UPC5702422077251