Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Flansch, 6 mm, Anschweißend

006-1110

Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: FA 15

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]1/4 in
Anschlussgröße [mm]6 mm
AnschlusstypAnschweißend
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktFA 15
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Flansch Vers.1.1
FlanschformOval
FlanschversionKerbeNut
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionFlange set 6 mm Butt Weld (FA 15)
Material SpezifikationStahl
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnameFlange set
ProdukttypFlansch
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussEN 10220
Stehbolzen Abm.M12 x 127 mm
Teile inkl.2 Flansche2 Dichtungen2 Stehbolzen4 Muttern
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.832 Kilogramm
Nettogewicht0.82 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.901 Liter
EAN/UPC5702422077244