Danfoss logo
 EVT SS + coil_068F06

Magnetventil, EVT 1.2, Funktion: NC

068F0626

Kältemittel: R744, Kv-Wert [m³/h]: 0.05, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Anschlussmaterial: Edelstahl, Eintritt Größe [mm]: 6, Austritt Größe [mm]: 6, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 16

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialEdelstahl
Austritt AnschlusstypLöt, ODM
Austritt Größe [mm]6.00 mm
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]0.060 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungEck
Düsengröße [mm]1.20 mm
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODM
Eintritt Größe [mm]6.00 mm
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionNC
Geeignete SchmiermittelPAGPOE
Handbedienung optionalNein
Identisches Produkt068F0622
KältemittelR744
Kv-Wert [m³/h]0.050 m³/h
Material DescriptionEVT 1.2 Solenoid valve SS I/16
Max. zul. Betriebsdruck [bar]140.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]2030 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]150 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]0 °C
Eigenschaften
Wert
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-32 °F
Menge je Verpackungseinheit16 pc
Min. ODP [bar]0.000 bar
Min. ODP [psi]0.000 psi
Min. PD keep open [bar]0.0 bar
Min. PD keep open [psi]0.0 psi
MOPD [bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEVT 1.2
ProduktzubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SpuleNein
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-104 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht257 Gramm
Nettogewicht220 Gramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162438756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm