Danfoss logo
Safety relief valve, SFV 25

Sicherheitsventil, SFV 25, G, 23 bar

2416+274

Druckeinstellung [bar]: 23, Anschlusstyp: G, Druckzertifikat: Danfoss Zertifikat inklusive

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anmerkungen0
Anschluss Innen/AußenExtern
Anschlussgröße [in]1 in
Anschlussgröße [mm]25 mm
AnschlusstypG
Austrittsanschluss-Größe [in]1 1/2 in
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckeinstellung [bar]23 bar
Druckeinstellung [psig]334 psig
DruckzertifikatDanfoss Zertifikat inklusive
Durchflussbereich [in2]0.643 in²
Durchflussbereich [mm2]415.0 mm²
Durchflussdurchmesser [in]0.906 in
Durchflussdurchmesser [mm]23.0 mm
DurchflussrichtungEck
Eintritt Anschlussgr. [in]1 1/4 in
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Eigenschaften
Wert
Fluid-Gruppe1
Hub [mm]4.50 mm
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
KategorieIV
Material DescriptionSFV 25 T 223 SAFETY VALVE 23 BAR
Menge je Verpackungseinheit1 pc
NenndurchmesserDN < 25
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungSicherheitsventil
ProduktgruppeSicherheitsventile
ProduktnameSicherheitsventil
ProdukttypSFV 25
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
Temperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
VerpackungseinheitEinzelpack
Zertifizierter Koeffizient Scheibe0.48 kg
ZulassungCEEACTSUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht4.032 Kilogramm
Nettogewicht3.946 Kilogramm
Volume2.323 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428192378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm