Danfoss logo
Safety relief valve, SFA/DSV

Sicherheitsventil, SFA 10H/DSV, NPT, 32 bar

148F6332

Druckeinstellung [bar]: 32, Anschlusstyp: NPT, Austrittsanschluss-Größe [in]: 3/4 ", Druckzertifikat: Danfoss Zertifikat inklusive

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnmerkungenVALVES DELIVERED SEPARATELY
Anschlussgröße [in]3/8 in
Anschlussgröße [mm]10 mm
AnschlusstypNPT
AusrüstungKappe
Austrittsanschluss-Größe [in]3/4 "
Austrittsanschluss-Größe [mm]15.0 mm
BeschichtungZn (TLP)
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckeinstellung [bar]32 bar
Druckeinstellung [psig]464 psig
DruckzertifikatDanfoss Zertifikat inklusive
Durchflussbereich [in2]0.056 in²
Durchflussbereich [mm2]36.3 mm²
Durchflussdurchmesser [in]0.268 in
Durchflussdurchmesser [mm]6.8 mm
DurchflussrichtungEck
Eintritt Anschlussgr. [in]1/2 in
Eintritt Anschlussgröße [mm]10.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
Eigenschaften
Wert
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
Hub [mm]2.30 mm
KältemittelR410AR744
KategorieIV
Material DescriptionSFA 10H T 232 NPT Safety valve/DSV
Max. zul. Betriebsdruck [bar]65.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]943 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeSicherheitsventile
ProduktnameSicherheitsventil
ProdukttypSFA 10H/DSV
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussANSI/ASME B 1.20.1
Teile inkl.2x Safety valves (148F5232)Dual stop valve (148F3055)
Temperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-58 °F
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungEACUA
ZulassungsstandardISO 4126-1

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.243 Kilogramm
Nettogewicht1.09 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume11.246 Liter
EAN/UPC5715162482919