Danfoss logo
SFA 10 NPT

Sicherheitsventil, SFA 10, NPT, 25 bar

148F5225

Druckeinstellung [bar]: 25, Anschlusstyp: NPT, Austrittsanschluss-Größe [in]: 3/4 ", Druckzertifikat: Danfoss Zertifikat inklusive

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]3/8 in
Anschlussgröße [mm]10 mm
AnschlusstypNPT
AusrüstungKappe
Austrittsanschluss-Größe [in]3/4 "
Austrittsanschluss-Größe [mm]15.0 mm
BeschichtungZn (TLP)
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckeinstellung [bar]25 bar
Druckeinstellung [psig]377 psig
DruckzertifikatDanfoss Zertifikat inklusive
Durchflussbereich [in2]0.056 in²
Durchflussbereich [mm2]36.3 mm²
Durchflussdurchmesser [in]0.268 in
Durchflussdurchmesser [mm]6.8 mm
DurchflussrichtungEck
Eintritt Anschlussgr. [in]1/2 in
Eintritt Anschlussgröße [mm]10.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Eigenschaften
Wert
Fluid-Gruppe1
Hub [mm]2.30 mm
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
KategorieIV
Material DescriptionSFA 10 T 225 NPT Safety valve
Max. zul. Betriebsdruck [bar]65.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]943 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeSicherheitsventile
ProduktnameSicherheitsventil
ProdukttypSFA 10
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussANSI/ASME B 1.20.1
Temperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-58 °F
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
VerpackungseinheitEinzelpack
Zertifizierter Koeffizient Scheibe0.85 kg
ZulassungEACUA
ZulassungsstandardISO 4126-1

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.189 Kilogramm
Nettogewicht1.013 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume1.224 Liter
EAN/UPC5715162483121