Sicherheitsventil, SFA 15-50, G, 26 bar
148F4116
Druckeinstellung [bar]: 26, Anschlusstyp: G, Eintritt Anschlussgr. [in]: 3/4, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1
148F4116
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anmerkungen | 0 |
| Anschluss Innen/Außen | Extern |
| Anschlussgröße [in] | 1/2 in |
| Anschlussgröße [mm] | 15 mm |
| Anschlusstyp | G |
| Austrittsanschluss-Größe [in] | 1 |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckeinstellung [bar] | 26 bar |
| Druckeinstellung [psig] | 377 psig |
| Druckzertifikat | TÜV certificate included |
| Durchflussbereich [in2] | 0.206 in² |
| Durchflussbereich [mm2] | 133.0 mm² |
| Durchflussdurchmesser [in] | 0.512 in |
| Durchflussdurchmesser [mm] | 13.0 mm |
| Durchflussrichtung | Eck |
| Eintritt Anschlussgr. [in] | 3/4 |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Hub [mm] | 1.90 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kältemittel | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Kategorie | IV |
| Material Description | SFA 15-50, TÜV 26BAR SET PRESS. |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Nenndurchmesser | DN < 15 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Sicherheitsventil |
| Produktgruppe | Sicherheitsventile |
| Produktname | Sicherheitsventil |
| Produkttyp | SFA 15-50 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1 |
| SCIP-Dossier Produktname | SFA 15 |
| Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Zertifizierter Koeffizient Scheibe | 0.39 kg |
| Zulassung | CEEACUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.996 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.926 Kilogramm |
| Volume | 1.317 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428944748 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |