Danfoss logo
BSV safety relief valve

Sicherheitsventil, BSV 8, G, 20 bar

2416+203

Eintritt Anschluss-Typ: G, Eintritt Anschlussgr. [in]: 3/4, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenExtern
Anschlussgröße [in]5/16 in
Anschlussgröße [mm]8 mm
AnschlusstypG
Austrittsanschluss-Größe [in]1
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckeinstellung [bar]20 bar
Druckeinstellung [psig]290 psig
DruckzertifikatDanfoss Zertifikat inklusive
Durchflussbereich [in2]0.078 in²
Durchflussbereich [mm2]50.0 mm²
Durchflussdurchmesser [in]0.315 in
Durchflussdurchmesser [mm]8.0 mm
DurchflussrichtungEck
Eintritt Anschluss-TypG
Eintritt Anschlussgr. [in]3/4
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
Hub [mm]1.45 mm
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
KategorieIV
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionBSV 8 T 220 SAFETY VALVE 20 BAR
Menge je Verpackungseinheit1 pc
NenndurchmesserDN < 15
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungSicherheitsventil
ProduktgruppeSicherheitsventile
ProduktnameSicherheitsventil
ProdukttypBSV 8
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
Temperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Temperaturbereich POV [°C] [max.]100 °C
Temperaturbereich POV [°C] [min.]-50 °C
Temperaturbereich POV [°F] [max.]212 °F
Temperaturbereich POV [°F] [min.]-58 °F
Temperaturbereich Sicherheitsventil [°C] [max.]100 °C
Temperaturbereich Sicherheitsventil [°C] [min.]-30 °C
Temperaturbereich Sicherheitsventil [°F] [max.]212 °F
Temperaturbereich Sicherheitsventil [°F] [min.]-22 °F
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
VerpackungseinheitEinzelpack
Zertifizierter Koeffizient Scheibe0.43 kg
ZulassungCEEACTSUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.656 Kilogramm
Nettogewicht1.563 Kilogramm
Volume1.25 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428193016
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm