Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 125 D STR , 148B6921

Multifunktionsventilgehäuse, SVL-140B 125, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140

148B6921

Standardmäßiger Anschluss: EN 10216-2, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 125, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 125

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialStahl
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypAnschweißend
Austrittsanschluss-Größe [mm]125.0 mm
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungEinzelfluss
DurchflussrichtungDurchgang
Eintritt Anschluss-TypAnschweißend
Eintritt Anschlussgröße [mm]125.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe2
KältemittelR744
KategorieII
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 125 D STR
Max. zul. Betriebsdruck [bar]140.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [psig]2030 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungVentilgehäuse
ProduktgruppeMultifunktionsventile
ProduktnameMultifunktionsventilgehäuse
ProdukttypSVL-140B 125
ProduktzubehörSVL Flexline Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussEN 10216-2
Teile ProgrammnameFIA-140BSVA-140B
Temperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TypSVL Flexline
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarSVL Flexline Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl
ZulassungC UL US GELISTETCECRNUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht40.95 Kilogramm
Nettogewicht33.05 Kilogramm
Volume89.01 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162511961
Proposition 65No significant risk