Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 15/20/25/32/40 A/D ANG

Multifunktionsventilgehäuse, SVL-140B 40, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140

148B6871

Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialStahl
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypAnschweißend
Austrittsanschluss-Größe [in]1 1/2 in
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungEinzelfluss
DurchflussrichtungEck
Eingesetzt für ProduktSVL-140B 40
Eintritt Anschluss-TypAnschweißend
Eintritt Anschlussgr. [in]1 1/2 in
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe2
KältemittelR744
KategorieI
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 40 A/D ANG
Max. zul. Betriebsdruck [bar]140.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [psig]2030 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungVentilgehäuse
ProduktgruppeMultifunktionsventile
ProduktnameMultifunktionsventilgehäuse
ProdukttypSVL-140B 40
ProduktzubehörSVL Flexline Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Teile ProgrammnameCHV-140B
Temperaturbereich [°C] [max.]150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
TypSVL Flexline
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarSVL Flexline Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl
ZulassungC UL US GELISTETCECRNUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.9 Kilogramm
Nettogewicht1.7 Kilogramm
Volume5.372 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162794463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm