Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 15/20/25/32/40 A/D ANG

Multifunktionsventilgehäuse, SVL-140B 15, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140

148B6863

Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialStahl
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypAnschweißend
Austrittsanschluss-Größe [in]1/2 in
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungEinzelfluss
DurchflussrichtungEck
Eintritt Anschluss-TypAnschweißend
Eintritt Anschlussgr. [in]1/2 in
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe2
KältemittelR744
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 15 A/D ANG
Max. zul. Betriebsdruck [bar]140.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]2030 psig
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungVentilgehäuse
ProduktgruppeMultifunktionsventile
ProduktnameMultifunktionsventilgehäuse
ProdukttypSVL-140B 15
ProduktzubehörSVL Flexline Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Teile ProgrammnameCHV-140B
Temperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TypSVL Flexline
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarSVL Flexline Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl
ZulassungC UL US GELISTETCRNUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.05 Kilogramm
Nettogewicht0.95 Kilogramm
Volume2.612 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162794388
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm