Danfoss logo
 Multifunction valve body, SVL 80, SVL Flexline, Angleway 148B6815

Multifunktionsventilgehäuse, SVL 80, SVL Flexline, Durchflussrichtung: Eck, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65

148B6815

Used for product: SVL 80

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialStahl
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypLÖT
Austrittsanschluss-Größe [in]3 1/8 in
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]119.480 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungEck
Eingesetzt für ProduktSVL 80
Eintritt Anschluss-TypLöt
Eintritt Anschlussgr. [in]3 1/8 in
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
KategorieII
Kv-Wert [m³/h]103.000 m³/h
Material DescriptionNo paint housing,SVL 80 SA,ANG,65bar,B
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [bar]65.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]943 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungVentilgehäuse
ProduktgruppeMultifunktionsventile
ProduktnameMultifunktionsventilgehäuse
ProdukttypSVL 80
ProduktzubehörSVL Flexline Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussASME B16.22
Teile ProgrammnameSVA-S / SVA-L
Temperaturbereich [°C] [max.]150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
TypSVL Flexline
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarSVL Flexline Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl
ZulassungCEUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht13.269 Kilogramm
Nettogewicht11.798 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume30.413 Liter
EAN/UPC5702424547141