Multifunktionsventilgehäuse, SVL 25, SVL Flexline, Durchflussrichtung: Eck, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65
148B6726
Used for product: SVL 25
148B6726
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Anschlussmaterial | Stahl |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
| Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
| Austrittsanschluss-Größe [mm] | 28.0 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Biflow |
| Durchflussrichtung | Eck |
| Eingesetzt für Produkt | SVL 25 |
| Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
| Eintritt Anschlussgr. [in] | 1 " |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Kältemittel | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | No paint Housing SVL 25 SD ANG PS65 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 65.0 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 943 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Ventilgehäuse |
| Produktgruppe | Multifunktionsventile |
| Produktname | Multifunktionsventilgehäuse |
| Produkttyp | SVL 25 |
| Produktzubehör | SVL Flexline Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Standardmäßiger Anschluss | EN 1254-5 |
| Teile Programmname | SVA-S / SVA-L |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Typ | SVL Flexline |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| wartbar | SVL Flexline Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.86 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.85 Kilogramm |
| Volume | 5.372 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428559867 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |