Danfoss logo
Multifunction valve body, SVL 6, SVL Flexline, Angleway 148B6722

Multifunktionsventilgehäuse, SVL 6, SVL Flexline, Durchflussrichtung: Eck, 6 mm, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65

148B6722

Used for product: SVL 6

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialStahl
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypLÖT
Austrittsanschluss-Größe [mm]6.0 mm
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungBiflow
DurchflussrichtungEck
Eingesetzt für ProduktSVL 6
Eintritt Anschluss-TypLöt
Eintritt Anschlussgröße [mm]6.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
KältemittelR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionNo paint Housing SVL 6 SD ANG PS65
Max. zul. Betriebsdruck [bar]65.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [psig]943 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungVentilgehäuse
ProduktgruppeMultifunktionsventile
ProduktnameMultifunktionsventilgehäuse
ProdukttypSVL 6
ProduktzubehörSVL Flexline Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussEN 1254-5
Teile ProgrammnameSVA-S / SVA-L
Temperaturbereich [°C] [max.]150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
TypSVL Flexline
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarSVL Flexline Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl
ZulassungUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.4 Kilogramm
Nettogewicht0.164 Kilogramm
Volume1.638 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428559898
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm