Danfoss logo
SVL 15-65 65 bar Housing - Straight

Multifunktionsventilgehäuse, SVL 15, SVL Flexline, Durchflussrichtung: Durchgang, 15 mm, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65

148B6642

Used for product: SVL 15

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialStahl
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypAnschweißend
Austrittsanschluss-Größe [in]1/2 in
Austrittsanschluss-Größe [mm]15.0 mm
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungBiflow
DurchflussrichtungDurchgang
Eingesetzt für ProduktSVL 15
Eintritt Anschluss-TypAnschweißend
Eintritt Anschlussgr. [in]1/2 in
Eintritt Anschlussgröße [mm]15.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
KältemittelR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
KategorieArt. 4, par. 3
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionSVL 15 DIN Valve housing STR PS65
Max. zul. Betriebsdruck [bar]65.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]943 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungVentilgehäuse
ProduktgruppeMultifunktionsventile
ProduktnameMultifunktionsventilgehäuse
ProdukttypSVL 15
ProduktzubehörSVL Flexline Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussEN 10220
Teile ProgrammnameCHV-XFIAREG-SA / REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Temperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TypSVL Flexline
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarSVL Flexline Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.386 Kilogramm
Nettogewicht0.883 Kilogramm
Volume2.403 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428507158
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm