Danfoss logo
SVL 15-65 65 bar Housing - Straight

Multifunktionsventilgehäuse, SVL 40, SVL Flexline, Durchflussrichtung: Durchgang, 40 mm, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65

148B6636

Used for product: SVL 40

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Accessory (EF013236)TRUE
AnschlussmaterialStahl
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypAnschweißend
Austrittsanschluss-Größe [in]1 1/2 in
Austrittsanschluss-Größe [mm]40.0 mm
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungBiflow
DurchflussrichtungDurchgang
Eingesetzt für ProduktSVL 40
Eintritt Anschluss-TypAnschweißend
Eintritt Anschlussgr. [in]1 1/2 in
Eintritt Anschlussgröße [mm]40.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
KältemittelR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
KategorieII
Material DescriptionSVL 40 ANSI Valve housing STR PS65
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [bar]65.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]943 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungVentilgehäuse
ProduktgruppeMultifunktionsventile
ProduktnameMultifunktionsventilgehäuse
ProdukttypSVL 40
ProduktzubehörSVL Flexline Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Spare part (EF013237)TRUE
Standardmäßiger AnschlussASME B 36.10M SCHEDULE 80
Teile ProgrammnameCHV-XFIAREG-SA / REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Temperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TypSVL Flexline
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarSVL Flexline Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl
ZulassungCEUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.664 Kilogramm
Nettogewicht2.05 Kilogramm
Volume5.372 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428507219
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm