Danfoss logo
SVL 15-65 angle housing

Multifunktionsventilgehäuse, SVL 20, SVL Flexline, Durchflussrichtung: Eck, 20 mm, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52

148B5393

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialStahl
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypAnschweißend
Austrittsanschluss-Größe [in]3/4 "
Austrittsanschluss-Größe [mm]20.0 mm
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungBiflow
DurchflussrichtungEck
Eintritt Anschluss-TypAnschweißend
Eintritt Anschlussgr. [in]3/4 in
Eintritt Anschlussgröße [mm]20.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe12
KältemittelR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionSVL 20 G Valve Housing ANG PS52
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [bar]52.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]754 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungVentilgehäuse
ProduktgruppeMultifunktionsventile
ProduktnameMultifunktionsventilgehäuse
ProdukttypSVL 20
ProduktzubehörSVL Flexline Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussGOST 8734-75/8732-78
Teile ProgrammnameCHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Temperaturbereich [°C] [max.]150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
TypSVL Flexline
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarSVL Flexline Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl
ZulassungUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.984 Kilogramm
Nettogewicht0.765 Kilogramm
Volume2.71 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428919265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm