Danfoss logo
KVC-product-category

KVC

Der KVC ist ein Leistungsregler zur Anpassung der Verdichterleistung an die tatsächlicheVerdampferlast.Beim Einbau in einen Bypass zwischen derHoch- und Niederdruckseite in Kältesystemensetzt der KVC eine untere Begrenzung für denSaugdruck des Verdichters, indem er von derHochdruck- auf die Niederdruckseite Heiß-/Kaltgas überströmen lässt.

Features and benefits

  • Genaue verstellbare Druckregelung
  • Große Leistungs- und Betriebsbereiche
  • Pulsationsgedämpfte Bauweise
  • Bälge aus Edelstahl
  • Kompakte Winkelkonstruktion für leichten Einbau
  • Hermetische gelötete Konstruktion
  • Erhältlich mit Bördel- und ODF-Lötanschluss
  • Kann im folgenden EX-Bereich verwendet werden: Kategorie 3 (Zone 2)