CPCE und LG
Der CPCE-Heißgas-Bypassregler passt die Kompressorleistung an die tatsächliche Verdampferlast an.
Der CPCE wird in einem Bypass zwischen der Niederdruck- und der Hochdruckseite von Kälteanlagen installiert. Er ist für die Heißgaseinspritzung zwischen Verdampfer und thermostatischem Expansionsventil ausgelegt.
Die Einspritzung sollte mit einem Heißgasmischer vom Typ LG erfolgen.
Heißgas-Bypassregler CPCE
• Erstklassige Regelgenauigkeit
• Der direkte Anschluss an die Systemsaugleitung regelt die Heißgaseinspritzung unabhängig vom Verdampferdruckabfall.
• Der Regler erhöht die Verdampfergasgeschwindigkeit und gewährleistet so einen besseren Ölrücklauf zum Kompressor.
• Schutz vor zu niedriger Verdampfungstemperatur, wodurch die Vereisung des Verdampfers verhindert wird.
• Kann im folgenden EX-Bereich verwendet werden: Kategorie 3 (Zone 2)
LG Flüssiggasmischer
• LG sorgt für eine homogene Vermischung des flüssigen und des heißen Kältemittelgases, das in den Verdampfer eingespritzt wird.
• Verhindert hohe Saugüberhitzung durch Kombination von Heißgaseinspritzung mit den Eigenschaften des Expansionsventils
• LG kann für Heißgas-Abtau- oder Wärmepumpensysteme verwendet werden.
Features and benefits
- Kältemittel: HCFC, HFC und HC
- Kompressorleistung bei minimaler Ansaugtemperatur: Q1 in [kW]
- Verdampferlast bei minimaler Ansaugtemperatur: Q2 in [kW]
- Flüssigkeitstemperatur vor dem Expansionsventil: tl [°C]
- Reduzierung der Saugtemperatur/des Saugdrucks in [K]
- Verbindungsart: Bördel- oder Lötverbindung
- Anschlussgröße in [in] oder [mm] Auswahlbeispiel Bei der Auswahl des passenden Ventils kann es erforderlich sein, die tatsächliche Fördermenge mithilfe eines Korrekturfaktors umzurechnen. Dies ist notwendig, wenn die Systembedingungen von den Tabellenbedingungen abweichen. Die folgenden Beispiele veranschaulichen die Vorgehensweise.
- Kältemittel: R404A