Danfoss logo
Winkelsitz ext. gesteuertes Ventil, AV210C, NPT, 1, PTFE, Funktion: NO-product-details

Winkelsitz ext. gesteuertes Ventil, AV210C, NPT, 1, PTFE, Funktion: NO

042N4583

Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1
AnschlusstypNPT
BetriebKolben (Winkel)
Cv-Wert [gal/min]23.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.PTFE
Düsengröße [mm]25.00 mm
Enthält AkkusNo
FunktionNO
Kv-Wert [m³/h]20.000 m³/h
Material DescriptionAV210C 25SS N 1T NO000
Max. Prüfdruck [bar]37.5 bar
Max. Prüfdruck [psig]544.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]25.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [psig]363 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExtern angesteuerte Ventile
ProduktnameWinkelsitz ext. gesteuertes Ventil
ProdukttypAV210C
ProduktzubehörExt. operat. valve accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelkopf-Durchmesser [mm]63 mm
SchließendGegen Durchflussrichtung
SCIP-Dossier Nr.7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
SCIP-Dossier ProduktnameAV210
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarExt. operat. valve spare parts
Werkstoff GehäuseEdelstahl

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.038 Kilogramm
Nettogewicht1.538 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424693039