Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4406, 042N4656

Winkelsitz ext. gesteuertes Ventil, AV210C, G, 1, PTFE, Funktion: NC

042N4412

Werkstoff Gehäuse: Bronze

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1
AnschlusstypG
BetriebKolben (Winkel)
China RoHS-KonformitätOut of scope
Cv-Wert [gal/min]23.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.PTFE
Differenzdruck [bar] [max.]11.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.000 bar
Düsengröße [mm]25.00 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FunktionNC
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kv-Wert [m³/h]20.000 m³/h
Material DescriptionValve AV210B 25G G 1T NC000
Max. Prüfdruck [bar]24.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]348.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]16.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]232 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]180 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Eigenschaften
Wert
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]356 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExtern angesteuerte Ventile
ProduktnameWinkelsitz ext. gesteuertes Ventil
ProdukttypAV210C
ProduktzubehörExt. operat. valve accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] [max.]10.00 bar
Regelbereich [bar] [min.]4.00 bar
Regelbereich [psig] [max.]145.0 psig
Regelbereich [psig] [min.]58.0 psig
Regelkopf-Durchmesser [mm]50 mm
SchließendGegen Durchflussrichtung
SCIP-Dossier Nr.0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SCIP-Dossier ProduktnameAV210
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]60 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]140 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarExt. operat. valve spare parts
Werkstoff GehäuseBronze

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.692 Kilogramm
Nettogewicht1.592 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume2.457 Liter
EAN/UPC5702428364881