Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUB, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TUB, R290

068U7240

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 1.46, Pressure equalization: Internally equalized

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialBi-metal: Steel/copper
Anzeiger DurchflussrichtungLaser engraved 1-way arrow
Austritt AnschlusstypSolder, ODF
Austritt Größe [in]3/8 in
China RoHS exemption clause7.17.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DruckausgleichInternally equalized
DurchflussrichtungSingle-flow
DurchflussrichtungStraightway
Düsen Größe3
Düsenleistung [kW]1.46 kW
Düsenleistung [TR]0.41 TR
Einstellung ÜberhitzungAdjustable
Eintritt Anschluss-TypSolder, ODF
Eintritt Größe [in]1/4 in
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
KältemittelR290
Kapillarrohrlänge [in]59.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]1500 mm
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTUB/s Therm. exp. valve I/45
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [bar]34.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]500 psig
Menge je Verpackungseinheit45 pc
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeExpansion valves
ProduktnameThermostatic expansion valve
ProdukttypTUB
ProduktzubehörTXV accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-Dossier ProduktnameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Statische Überhitzung (SS) [°C]1.00 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F]1.80 °F
Teile inkl.Bulb strap
Temperaturbereich [°C] [max.]10 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]50 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitIndustrial pack
wartbarNo
Werkstoff GehäuseStainless steel
ZulassungEACUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.149 Kilogramm
Nettogewicht0.133 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255028123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm