Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TCBE_068U4593

Thermostatisches Expansionsventil, TCBE, R290

068U4386

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Düsenleistung [kW]: 19.1, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialBimetall: Stahl/Kupfer
Anzeiger DurchflussrichtungLasergravierter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [mm]16.00 mm
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Druckausgl. AnschlussLöt, ODF
DruckausgleichExtern ausgeglichen
Druckausgleich Größe [mm]6 mm
DurchflussrichtungBiflow
DurchflussrichtungDurchgang
Düsen Größe1
Düsenleistung [kW]19.10 kW
Düsenleistung [TR]5.43 TR
Einstellung ÜberhitzungEinstellbar
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [mm]10.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
KältemittelR290
Kapillarrohrlänge [in]35.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]900 mm
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTCBE/s Therm. exp. valve
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.5 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]660 psig
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameThermostatisches Expansionsventil
ProdukttypTCBE
ProduktzubehörTXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-Dossier ProduktnameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Statische Überhitzung (SS) [°C]4.00 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F]7.20 °F
Teile inkl.Fühlerschelle
Temperaturbereich [°F] [max.]50 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
Werkstoff GehäuseEdelstahl
ZulassungEACUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.207 Kilogramm
Nettogewicht0.189 Kilogramm
Volume0.489 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428938006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm