Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TCBE_068U4593

Thermostatisches Expansionsventil, TCBE, R22/R407C

068U4213

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Düsenleistung [kW]: 17.5, Druckausgleich: Extern ausgeglichen
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: TU / TC

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialBimetall: Stahl/Kupfer
Anzeiger DurchflussrichtungLasergravierter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [mm]16.00 mm
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Druckausgl. AnschlussLöt, ODF
DruckausgleichExtern ausgeglichen
Druckausgleich Größe [mm]6 mm
DurchflussrichtungEinzelfluss
DurchflussrichtungDurchgang
Düsen Größe1
Düsenleistung [kW]17.50 kW
Düsenleistung [TR]5.00 TR
Einstellung ÜberhitzungEinstellbar
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [mm]12.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe2
Identisches Produkt068U4501
KältemittelR22/R407C
Kapillarrohrlänge [in]35.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]900 mm
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTCBE/s Therm. exp. valve
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.5 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [psig]660 psig
Menge je Verpackungseinheit20 pc
MOP-Punkt [°C]15 °C
MOP-Punkt [°F]60 °F
MOP-Punkt [psig]MOP 100
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameThermostatisches Expansionsventil
ProdukttypTCBE
ProduktzubehörTXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-Dossier ProduktnameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Statische Überhitzung (SS) [°C]4.00 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F]7.20 °F
Teile inkl.Fühlerschelle
Temperaturbereich [°C] [max.]10 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]50 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR22R407C
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
Werkstoff GehäuseEdelstahl
ZulassungEACLLC CDC TYSKUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.22 Kilogramm
Nettogewicht0.187 Kilogramm
Volume0.489 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428051620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm