Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUBE angleway

Thermostatisches Expansionsventil, TUBE, R407C

068U2761

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Düsenleistung [kW]: 17, Druckausgleich: Extern ausgeglichen
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: TU / TC

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialBimetall: Stahl/Kupfer
Anzeiger DurchflussrichtungLasergravierter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [mm]12.00 mm
China RoHS exemption clause7.17.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Druckausgl. AnschlussLöt, ODF
DruckausgleichExtern ausgeglichen
Druckausgleich Größe [mm]6 mm
DurchflussrichtungEinzelfluss
DurchflussrichtungEck
Düsen Größe9
Düsenleistung [kW]17.00 kW
Düsenleistung [TR]4.80 TR
Einstellung ÜberhitzungEinstellbar
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [mm]10.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe2
KältemittelR407C
Kapillarrohrlänge [in]59.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]1500 mm
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [bar]34.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]500 psig
Menge je Verpackungseinheit45 pc
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameThermostatisches Expansionsventil
ProdukttypTUBE
ProduktzubehörTXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-Dossier ProduktnameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Statische Überhitzung (SS) [°C]4.00 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F]7.20 °F
Teile inkl.Fühlerschelle
Temperaturbereich [°C] [max.]10 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]50 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR407C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
Werkstoff GehäuseEdelstahl
ZulassungEACLLC CDC TYSKUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.172 Kilogramm
Nettogewicht0.157 Kilogramm
Volume0.5 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428035118
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm