Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUBE, R134a/R513A

Thermostatisches Expansionsventil, TUBE, R134a/R513A

068U2570

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Düsenleistung [kW]: 2.1, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialBimetall: Stahl/Kupfer
Anzeiger DurchflussrichtungLasergravierter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]1/2Zoll
China RoHS exemption clause7.17.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Druckausgl. AnschlussLöt, ODF
Druckausgl. Anschlussgröße [in]1/4 in
DruckausgleichExtern ausgeglichen
DurchflussrichtungBiflow
DurchflussrichtungDurchgang
Düsen Größe4
Düsenleistung [kW]2.10 kW
Düsenleistung [TR]0.59 TR
Einstellung ÜberhitzungEinstellbar
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [in]1/4Zoll
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe2
KältemittelR134a/R513A
Kapillarrohrlänge [in]31.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]800 mm
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTUBE/s Therm. exp. valve
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [bar]34.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]500 psig
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameThermostatisches Expansionsventil
ProdukttypTUBE
ProduktzubehörTXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-Dossier ProduktnameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Statische Überhitzung (SS) [°C]4.00 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F]7.20 °F
Teile inkl.Fühlerschelle
Temperaturbereich [°C] [max.]10 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]50 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR134aR513A
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
Werkstoff GehäuseEdelstahl
ZulassungEACUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.168 Kilogramm
Nettogewicht0.151 Kilogramm
Volume0.402 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422171157
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm