Danfoss logo
TUB_068U3816_068U3817

Thermostatisches Expansionsventil, TUB, R404A/R507A

068U2384

Temperaturbereich [°C]: -40 - -5, Düsenleistung [kW]: 1, Druckausgleich: Intern ausgeglichen

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Accessory (EF013236)TRUE
AnschlussmaterialBimetall: Stahl/Kupfer
Anzeiger DurchflussrichtungLasergravierter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [mm]10.00 mm
China RoHS exemption clause7.17.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DruckausgleichIntern ausgeglichen
DurchflussrichtungEinzelfluss
DurchflussrichtungEck
Düsen Größe2
Düsenleistung [kW]1.00 kW
Düsenleistung [TR]0.28 TR
Einstellung ÜberhitzungEinstellbar
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [mm]6.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe2
KältemittelR404A/R507A
Kapillarrohrlänge [in]31.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]800 mm
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTUB/a Therm. exp. valve
Max. zul. Betriebsdruck [bar]34.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [psig]500 psig
Menge je Verpackungseinheit24 pc
MOP-Punkt [°C]0 °C
MOP-Punkt [°F]32 °F
MOP-Punkt [psig]MOP 75
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameThermostatisches Expansionsventil
ProdukttypTUB
ProduktzubehörTXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-Dossier ProduktnameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Spare part (EF013237)TRUE
Statische Überhitzung (SS) [°C]2.00 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F]3.60 °F
Teile inkl.Fühlerschelle
Temperaturbereich [°F] [max.]25 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]-5 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
Werkstoff GehäuseEdelstahl
ZulassungEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.156 Kilogramm
Nettogewicht0.143 Kilogramm
Volume0.402 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428050968
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm