Danfoss logo
TUB_068U3816_068U3817

Thermostatisches Expansionsventil, TUB, R407C

068U1928

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Düsenleistung [kW]: 11, Druckausgleich: Intern ausgeglichen
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: TU / TC

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialBimetall: Stahl/Kupfer
Anzeiger DurchflussrichtungLasergravierter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]1/2Zoll
China RoHS exemption clause7.17.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DruckausgleichIntern ausgeglichen
DurchflussrichtungEinzelfluss
DurchflussrichtungEck
Düsen Größe8
Düsenleistung [kW]11.00 kW
Düsenleistung [TR]3.20 TR
Einstellung ÜberhitzungEinstellbar
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [in]3/8Zoll
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe2
KältemittelR407C
Kapillarrohrlänge [in]31.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]800 mm
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTUB/a Therm. exp. valve
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [bar]34.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]500 psig
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameThermostatisches Expansionsventil
ProdukttypTUB
ProduktzubehörTXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-Dossier ProduktnameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Statische Überhitzung (SS) [°C]5.00 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F]9.00 °F
Teile inkl.Fühlerschelle
Temperaturbereich [°C] [max.]10 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]50 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
Werkstoff GehäuseEdelstahl
ZulassungEACLLC CDC TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.163 Kilogramm
Nettogewicht0.147 Kilogramm
Volume0.392 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422167693
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm