Danfoss logo
Thermostatisches Expansionsventil, TR 6, R410A-product-details

Thermostatisches Expansionsventil, TR 6, R410A

067L6024

Temperaturbereich [°C]: -10 - 15, Düsen Größe: 4, Düsenleistung [kW]: 14, Düsenleistung [TR]: 4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AbsperrventilYes
AnschlussausführungBalanced port
Austritt AnschlusstypChatleff, female
Austritt Einbauvariante067U0045
Austritt Größe [in]3/4Zoll
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Druckausgl. AnschlussKAP. ROHR, BÖRDEL
Druckausgl. Anschlussgröße [in]1/4 in
Druckausgleich Kapillarrohrlänge [in]31.7 in
DurchflussrichtungDurchgang
Düsen Größe4
Düsenleistung [kW]14.00 kW
Düsenleistung [TR]4.00 TR
einstellbarJa
Eintritt Anschluss-TypChatleff, außen
Eintritt Einbauvariante067U0044
Eintritt Größe [in]3/4Zoll
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
KältemittelR410A
Eigenschaften
Wert
Kapillarrohrlänge [in]31.5 in
Kapillarrohrlänge [mm]800 mm
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4 Adj I/18
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]711 psig
Menge je Verpackungseinheit18 pc
MOP-Punkt [psig]LAH
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameThermostatisches Expansionsventil
ProdukttypTR 6
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP-Dossier ProduktnameTR6 adjustable
Statische Überhitzung (SS) [°C]1.00 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F]1.80 °F
Temperaturbereich [°F] [max.]60 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]15 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Werkstoff GehäuseMessing
Zulassungc UL us

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.387 Kilogramm
Nettogewicht0.356 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm