Danfoss logo
TR6 Valve

Thermostatisches Expansionsventil, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6006

Temperaturbereich [°C]: -10 - 15, Düsen Größe: 3, Düsenleistung [kW]: 12.3, Düsenleistung [TR]: 3.5

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AbsperrventilYes
AnschlussausführungBalanced port
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Einbauvariante067U0087
Austritt Größe [in]3/8Zoll
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Druckausgl. AnschlussKAP. ROHR, BÖRDEL
Druckausgl. Anschlussgröße [in]1/4 in
Druckausgleich Kapillarrohrlänge [in]24.3 in
DurchflussrichtungDurchgang
Düsen Größe3
Düsenleistung [kW]12.30 kW
Düsenleistung [TR]3.50 TR
einstellbarJa
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Einbauvariante067U0087
Eintritt Größe [in]3/8Zoll
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
KältemittelR32R410AR454B
Kapillarrohrlänge [in]31.5 in
Kapillarrohrlänge [mm]800 mm
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionTR6 Valve L Orf3 Adj M/12
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]711 psig
Menge je Verpackungseinheit12 pc
MOP-Punkt [psig]LAH
Nennleistung R32 [kW]15.80 kW
Nennleistung R32 [TR]4.50 TR
Nennleistung R410A [kW]10.50 kW
Nennleistung R410A [TR]3.00 TR
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameThermostatisches Expansionsventil
ProdukttypTR 6
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP-Dossier ProduktnameTR6 adjustable
Statische Überhitzung (SS) [°C]3.01 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F]5.41 °F
Temperaturbereich [°F] [max.]60 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]15 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
VerpackungseinheitMulti-Pack
Werkstoff GehäuseMessing
Zulassungc UL us

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.531 Kilogramm
Nettogewicht0.53 Kilogramm
Volume1.721 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255105756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm