Danfoss logo
TR6 Valve

Thermostatisches Expansionsventil, TR 6, R410A

067L5992

Temperaturbereich [°C]: -10 - 15, Düsen Größe: 7, Düsenleistung [kW]: 24.6, Düsenleistung [TR]: 7

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AbsperrventilYes
AnschlussausführungBalanced port
Austritt AnschlusstypSolde ODF
Austritt Einbauvariante067U0087
Austritt Größe [in]3/8Zoll
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Druckausgl. AnschlussKAP. ROHR, BÖRDEL
Druckausgl. Anschlussgröße [in]1/4 in
Druckausgleich Kapillarrohrlänge [in]24.3 in
DurchflussrichtungDurchgang
Düsen Größe7
Düsenleistung [kW]24.60 kW
Düsenleistung [TR]7.00 TR
einstellbarJa
Eintritt Anschluss-TypSaldo ODF
Eintritt Einbauvariante067U0087
Eintritt Größe [in]3/8Zoll
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
KältemittelR410A
Kapillarrohrlänge [in]31.5 in
Eigenschaften
Wert
Kapillarrohrlänge [mm]800 mm
Material DescriptionTR6 Valve L Orf7 Adj I/18
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]711 psig
Menge je Verpackungseinheit18 pc
MOP-Punkt [psig]LAH
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameThermostatisches Expansionsventil
ProdukttypTR 6
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP-Dossier ProduktnameTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Statische Überhitzung (SS) [°C]1.00 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F]1.80 °F
Temperaturbereich [°F] [max.]60 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]15 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR410A
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Werkstoff GehäuseMessing
Zulassungc UL us

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.387 Kilogramm
Nettogewicht0.357 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm