Thermostatisches Expansionsventil, TR 6, R410A
067L5968
Temperaturbereich [°C]: -10 - 15, Düsen Größe: 7, Düsenleistung [kW]: 24.6, Düsenleistung [TR]: 7
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: TR 6
067L5968
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Absperrventil | Yes |
| Anschlussausführung | Balanced port |
| Anschlussmaterial | Kupfer |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
| Austritt Anschlusstyp | Solde ODF |
| Austritt Einbauvariante | 067U0087 |
| Austritt Größe [in] | 3/8Zoll |
| Balanced Port [Ja/Nein] | Ja |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Druckausgl. Anschluss | KAP. ROHR, BÖRDEL |
| Druckausgl. Anschlussgröße [in] | 1/4 in |
| Druckausgleich Kapillarrohrlänge [in] | 24.3 in |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Düsen Größe | 7 |
| Düsenleistung [kW] | 24.60 kW |
| Düsenleistung [TR] | 7.00 TR |
| einstellbar | Ja |
| Eintritt Anschluss-Typ | Saldo ODF |
| Eintritt Einbauvariante | 067U0087 |
| Eintritt Größe [in] | 3/8Zoll |
| Element max. Temperatur [°C] | 100 °C |
| Element max. Temperatur [°F] | 212 °F |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Kältemittel | R410A |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kapillarrohrlänge [in] | 31.5 in |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 800 mm |
| Material Description | TR6 Valve L Orf7 Adj M/12 R410A PPAP |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 49.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 711 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
| MOP-Punkt [psig] | LAH |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Expansionsventile |
| Produktname | Thermostatisches Expansionsventil |
| Produkttyp | TR 6 |
| Produktzubehör | TXV Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| SCIP-Dossier Produktname | TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve |
| Statische Überhitzung (SS) [°C] | 1.00 °C |
| Statische Überhitzung (SS) [°F] | 1.80 °F |
| Teile inkl. | 1 Aeroquip innen 5/8Zoll Buchse Anschluss1 Chatleff innen 3/4Zoll Anschluss1 Bördel 3/8"-AnschlussFühlerschelleInstallationsanweisungIsolierband |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 15 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -10 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 60 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | 15 °F |
| UL Zulassung | SA7200 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UL-zugelassene Kältemittel | R410A |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
| Zulassung | c UL us |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.387 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.357 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424685164 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |